chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI360P0-QR14-LU4X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang
RI360P0-QR14-LU4X2
Bestell-ID-Nr. 1590805
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Premium-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Technologie
berührungslos
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
home
Turck-Shop
Others
RI360P0-QR14-LU4X2
Artikel gesamt
€ 137,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 137,72