chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LI200P1-Q17LM1-ESG25X2
Bestell-ID-Nr. 1590740
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 483,34
Artikel gesamt
€ 483,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
231 mm x 20 mm x 16,5 mm
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PC-GF10
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
SSi
Leitungslänge (m)
2
Messbereich
200
home
Turck-Shop
Others
LI200P1-Q17LM1-ESG25X2