chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LI200P0-Q17LM0-LU4X2-0.3-RS5/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Linearwegsensor
LI200P0-Q17LM0-LU4X2-0.3-RS5/S97
Bestell-ID-Nr. 1590719
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
231 mm x 20 mm x 16,5 mm
Auflösung
0.049 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PC-GF10
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.3
Messbereich
200
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 3,31
Artikel gesamt
€ 3,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LI200P0-Q17LM0-LU4X2-0.3-RS5/S97
Support kontaktieren