chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LI100P0-Q17LM0-LIU5X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Linearwegsensor
LI100P0-Q17LM0-LIU5X2
Bestell-ID-Nr. 1590705
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
131 mm x 20 mm x 16,5 mm
Auflösung
0.024 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PC-GF10
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Messbereich
100
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 3,31
Artikel gesamt
€ 3,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LI100P0-Q17LM0-LIU5X2
Support kontaktieren