chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5U-EM18M-VP4X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5U-EM18M-VP4X 7M
Bestell-ID-Nr. 1581267
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
2.5
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
BI5U-EM18M-VP4X 7M
Artikel gesamt
€ 134,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 134,09