chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI8U-G12-AP4X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI8U-G12-AP4X-V1131
Bestell-ID-Nr. 1580452
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
NI8U-G12-AP4X-V1131
Artikel gesamt
€ 93,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 93,06