chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-EM12E-AG52X-H1144 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BIM-EM12E-AG52X-H1144
Bestell-ID-Nr. 1579934
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
90
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
20
Länge
110
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 138,05
home
Turck-Shop
Others
BIM-EM12E-AG52X-H1144
Artikel gesamt
€ 6.902,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren