chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-G12SK-AP4X/S235 | TURCK – Your Global Automation Partner
BIM-G12SK-AP4X/S235
Bestell-ID-Nr. 1579903
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
90
Betriebsspannung
DC
Breite
80
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
30
Länge
130
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 115,17
home
Turck-Shop
Others
BIM-G12SK-AP4X/S235
Artikel gesamt
€ 115,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren