chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4-DSU35-2AP6X2/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Doppelsensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI4-DSU35-2AP6X2/S97
Bestell-ID-Nr. 1569919
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
59 mm x 60 mm x 35,4 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PP-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.05
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
NI4-DSU35-2AP6X2/S97
Artikel gesamt
€ 225,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 225,39