chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20-K34-VP4X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI20-K34-VP4X
Bestell-ID-Nr. 1565602
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 34 mm
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Länge
80
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 118,14
home
Turck-Shop
Others
NI20-K34-VP4X
Artikel gesamt
€ 118,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren