chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Inkrementaler Drehgeber
RI-42H25S4-2B1024-12M23
Bestell-ID-Nr. 1545225
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 641,30
Artikel gesamt
€ 641,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RI-42H25S4-2B1024-12M23
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
1024
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Flanschdurchmesser
100
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP65
Steckverbindertyp
M23
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
25 mm
Support kontaktieren