chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TI-BL20-PG-EN-6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Programmierbares Set für Ethernet Modbus/TCP in Schutzart IP20
TI-BL20-PG-EN-6
Bestell-ID-Nr. 1545055
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
128,9 mm x 97,7 mm x 74,4 mm
Anzahl der Kanäle
6
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
TI-BL20-PG-EN-6
Artikel gesamt
€ 2.599,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 2.599,30