chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Seilzuggeber
DW20000-135-PA-H1441
Bestell-ID-Nr. 1544563
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.486,10
Artikel gesamt
€ 1.486,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
DW20000-135-PA-H1441
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Potentiometer
Bauform
Seilzuggeber
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Messbereich
20000
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20