chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DW1250-70-7E-H1441 | TURCK – Your Global Automation Partner
Seilzuggeber
DW1250-70-7E-H1441
Bestell-ID-Nr. 1544537
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Analog
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Seilzuggeber
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Messbereich
1250
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
DW1250-70-7E-H1441
Artikel gesamt
€ 625,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 625,90