chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RM-46S8S-3C24B-CT 1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn
RM-46S8S-3C24B-CT 1M
Bestell-ID-Nr. 1544521
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Bauform
Vollwelle
Besondere Merkmale
kompakt
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Synchroflansch
Flanschdurchmesser
36
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kommunikationsprotokoll
SSi
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP67
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 632,50
home
Turck-Shop
Others
RM-46S8S-3C24B-CT 1M
Artikel gesamt
€ 632,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren