chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RI-08S6S-2F1024-C 1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-08S6S-2F1024-C 1M
Bestell-ID-Nr. 1544062
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
1024
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
ohne Befestigungslasche
Flanschdurchmesser
36.8
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP65
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm
home
Turck-Shop
Others
RI-08S6S-2F1024-C 1M
Artikel gesamt
€ 253,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 253,44