chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LT1420M-Q21-LC-LI0-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Linearwegsensor
LT1420M-Q21-LC-LI0-H1141
Bestell-ID-Nr. 1543018
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1534,3 mm x 34,8 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Messbereich
1420
Messprinzip
Magnetostriktiv
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
LT1420M-Q21-LC-LI0-H1141
Artikel gesamt
€ 963,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 963,60