chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LT250M-R16-P-LI0-EX-D | TURCK – Your Global Automation Partner
Linearwegsensor
LT250M-R16-P-LI0-EX-D
Bestell-ID-Nr. 1543014
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messbereich
250
Messprinzip
Magnetostriktiv
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
LT250M-R16-P-LI0-EX-D
Artikel gesamt
€ 1.771,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.771,00