chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW-R22-HT-B64 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger HF
TW-R22-HT-B64
Bestell-ID-Nr. 1542323
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
46
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 22 mm
Gehäusequalität
PA6T/6I, MH, 12-190, GF50
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA6
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
74
Schutzart
IP68
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
64
Technologie
HF RFID
home
Turck-Shop
Others
TW-R22-HT-B64
Artikel gesamt
€ 132,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 132,33