chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LT1250M-Q21C-R-LU0X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Linearwegsensor zur Monatage auf Pneumatikzylinder
LT1250M-Q21C-R-LU0X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 1540030
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1364,3 mm x 34,8 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Messbereich
1250
Messprinzip
Magnetostriktiv
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
LT1250M-Q21C-R-LU0X3-H1151
Artikel gesamt
€ 1.287,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.287,00