chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WIM70-Q20L100-LIU5-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetinduktiver Linearwegsensor für Pneumatikzylinder
WIM70-Q20L100-LIU5-H1141
Bestell-ID-Nr. 1539276
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
100 mm x 30 mm x 20 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messbereich
15
Qualität aktive Fläche
PBT-GF20-V0
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
WIM70-Q20L100-LIU5-H1141
Artikel gesamt
€ 277,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 277,42