chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI5-G18K-LU/S945
Bestell-ID-Nr. 1539002
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 179,52
Artikel gesamt
€ 179,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI5-G18K-LU/S945
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Messbereich
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Support kontaktieren