chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-M30E-LI2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI10-M30E-LI2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1537002
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Messbereich
3
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI10-M30E-LI2-H1141
Artikel gesamt
€ 207,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 207,35