chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI50-Q80-LIU-H1141/S949 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
NI50-Q80-LIU-H1141/S949
Bestell-ID-Nr. 1536027
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
92 mm x 80 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messbereich
10
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI50-Q80-LIU-H1141/S949
Artikel gesamt
€ 315,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 315,04