chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI15-Q20-LF10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit analogem Frequenzausgang
BI15-Q20-LF10
Bestell-ID-Nr. 1536007
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
68 mm x 40 mm x 20 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Messbereich
4
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI15-Q20-LF10
Artikel gesamt
€ 152,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 152,13