chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15-EM30-LIU 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
NI15-EM30-LIU 7M
Bestell-ID-Nr. 1535608
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
50
Länge
180
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Messbereich
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 220,77
home
Turck-Shop
Others
NI15-EM30-LIU 7M
Artikel gesamt
€ 220,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren