chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI15-M30-LI-EXI 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI15-M30-LI-EXI 7M
Bestell-ID-Nr. 1535555
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Breite
1202
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
45
Länge
120
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
7
Messbereich
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , ,
home
Turck-Shop
Others
BI15-M30-LI-EXI 7M
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 241,56
Artikel gesamt
€ 241,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren