chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI50-Q80-LIU5-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
NI50-Q80-LIU5-H1141
Bestell-ID-Nr. 1535510
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
92 mm x 80 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
90
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
80
Messbereich
10
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 306,24
home
Turck-Shop
Others
NI50-Q80-LIU5-H1141
Artikel gesamt
€ 306,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren