chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI4-M12-LIU/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI4-M12-LIU/S90
Bestell-ID-Nr. 1535508
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
10
Länge
100
Leitungslänge (m)
2
Messbereich
0.5
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 172,26
home
Turck-Shop
Others
BI4-M12-LIU/S90
Artikel gesamt
€ 172,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren