chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI40-Q80-2LU-H1141/S950 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor zur Metalldifferenzierung
BI40-Q80-2LU-H1141/S950
Bestell-ID-Nr. 1534614
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
92 mm x 80 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Unterscheidung von Metallen
Betriebsspannung
DC
Breite
90
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
50
Länge
100
Messbereich
5
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 3.202,10
home
Turck-Shop
Others
BI40-Q80-2LU-H1141/S950
Artikel gesamt
€ 3.202,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren