chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10T-Q34-LU-H1141/S317 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI10T-Q34-LU-H1141/S317
Bestell-ID-Nr. 1534301
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68 mm x 34 mm x 34 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
90
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
150
Messbereich
1
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 336,05
home
Turck-Shop
Others
BI10T-Q34-LU-H1141/S317
Artikel gesamt
€ 336,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren