chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
B1N360V-Q20L60-UP6X2-0.3-DT04-4P/S1301 | TURCK – Your Global Automation Partner
B1N360V-Q20L60-UP6X2-0.3-DT04-4P/S1301
Bestell-ID-Nr. 1534134
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anzahl der Messachsen
1
Ausgangsfunktion
1 x PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Einbaubedingungen
vertikal
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
25
Länge
150
Leitungslänge (m)
0.3
Messprinzip
Beschleunigung
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Deutsch DT04-4P
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 366,52
home
Turck-Shop
Others
B1N360V-Q20L60-UP6X2-0.3-DT04-4P/S1301
Artikel gesamt
€ 366,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren