chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
8.IS40.14121 | TURCK – Your Global Automation Partner
8.IS40.14121
Bestell-ID-Nr. 1534004
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anzahl der Messachsen
1
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
70
Länge
100
Messprinzip
Beschleunigung
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 319,22
home
Turck-Shop
Others
8.IS40.14121
Artikel gesamt
€ 319,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren