chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-M12-0.2-Q20-2LI2-H1141/S950 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor zur Metalldifferenzierung
BI1-M12-0.2-Q20-2LI2-H1141/S950
Bestell-ID-Nr. 1533013
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Unterscheidung von Metallen
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
120
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 3.202,10
home
Turck-Shop
Others
BI1-M12-0.2-Q20-2LI2-H1141/S950
Artikel gesamt
€ 3.202,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren