chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI100U-K90SR-VP4X2/S977 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI100U-K90SR-VP4X2/S977
Bestell-ID-Nr. 1515502
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
130 mm x 75 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
115
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
60
Länge
130
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 682,00
home
Turck-Shop
Others
NI100U-K90SR-VP4X2/S977
Artikel gesamt
€ 682,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren