chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
NI15-S30-VP4X/S100 20M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI15-S30-VP4X/S100 20M
Bestell-ID-Nr. 1514105
Auf Lager
home
Turck-Shop
Others
NI15-S30-VP4X/S100 20M
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
20
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 224,07
Artikel gesamt
€ 224,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren