chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI27-CP80-VP4/S1246 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI27-CP80-VP4/S1246
Bestell-ID-Nr. 1512403
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 80 mm x 23,8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
27
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
50
Länge
100
Leitungslänge (m)
0.215
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.14
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 232,21
home
Turck-Shop
Others
NI27-CP80-VP4/S1246
Artikel gesamt
€ 232,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren