chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-S12-AN5X/5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-S12-AN5X/5
Bestell-ID-Nr. 1510611
Auf Lager
home
Turck-Shop
Others
NI5-S12-AN5X/5
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 81,18
Artikel gesamt
€ 81,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren