chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI100R-S32XL-VN44X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Ringsensor
NI100R-S32XL-VN44X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1510304
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
180 mm x 137,5 mm x 32 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Ringsensor
Besondere Merkmale
Ringsensor, statischer Ausgang
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Ringinnendurchmesser D (mm)
100
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.008
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 853,60
Artikel gesamt
€ 853,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI100R-S32XL-VN44X-H1141
Support kontaktieren