chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI100R-S32XL-AP44X-S1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Ringsensor
NI100R-S32XL-AP44X-S1131
Bestell-ID-Nr. 1510302
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
180 mm x 137,5 mm x 32 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Ringsensor
Besondere Merkmale
Ringsensor, statischer Ausgang
Betriebsspannung
DC
Breite
140
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
190
Ringinnendurchmesser D (mm)
100
Schaltfrequenz (kHz)
0.008
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
SOURIAU
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 942,70
home
Turck-Shop
Others
NI100R-S32XL-AP44X-S1131
Artikel gesamt
€ 942,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren