chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-P30SR-VP4X2/S85-S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI10-P30SR-VP4X2/S85-S97
Bestell-ID-Nr. 15056
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
120
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 194,70
home
Turck-Shop
Others
BI10-P30SR-VP4X2/S85-S97
Artikel gesamt
€ 194,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren