chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI3-M18-RZ3X/S1240 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI3-M18-RZ3X/S1240 10M
Bestell-ID-Nr. 1503015
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Betriebsspannung
AC
Breite
140
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
40
Länge
140
Leitungslänge (m)
10
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 259,82
home
Turck-Shop
Others
BI3-M18-RZ3X/S1240 10M
Artikel gesamt
€ 259,82
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren