chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI40-G47-VP4X-B2141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI40-G47-VP4X-B2141
Bestell-ID-Nr. 1502401
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 47 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
70
Länge
160
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 206,91
home
Turck-Shop
Others
NI40-G47-VP4X-B2141
Artikel gesamt
€ 206,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren