chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI35-CP40-VP4X2/S10-S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI35-CP40-VP4X2/S10-S97
Bestell-ID-Nr. 1501401
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
35
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.15
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 174,24
Artikel gesamt
€ 174,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI35-CP40-VP4X2/S10-S97
Support kontaktieren