chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-DS12-1A1RP6 1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-DS12-1A1RP6 1M
Bestell-ID-Nr. 1500118
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67 mm x 25 mm x 12 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PA6-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
1
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 150,92
Artikel gesamt
€ 150,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI5-DS12-1A1RP6 1M
Support kontaktieren