chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
4-0115-0028 | TURCK – Your Global Automation Partner
Linearwegsensor mit SPI-Ausgang
4-0115-0028
Bestell-ID-Nr. 1480203
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
96,2 mm x 62 mm x 59 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Ringsensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Ringinnendurchmesser D (mm)
42.8
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
home
Turck-Shop
Others
4-0115-0028
Artikel gesamt
€ 1.652,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.652,20