chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20R-PM2-LU3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI20R-PM2-LU3
Bestell-ID-Nr. 1480200
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
39 mm x 32 mm x 26 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Ringsensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Lötfahne
Gehäusequalität
SL1301 ECO FLZ
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Ringinnendurchmesser D (mm)
20.1
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 241,56
Artikel gesamt
€ 241,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI20R-PM2-LU3
Support kontaktieren