chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI100-Q160-AP44X/S120 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI100-Q160-AP44X/S120
Bestell-ID-Nr. 1440012
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
160 mm x 160 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
100
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PPO
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PPO
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.05
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI100-Q160-AP44X/S120
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 598,40
Artikel gesamt
€ 598,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren