chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI40F-S32SR-VP44X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Quaderförmiger Sensor
NI40F-S32SR-VP44X
Bestell-ID-Nr. 1440003
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
175 mm x 100 mm x 32 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Besondere Merkmale
Ringsensor, statischer Ausgang
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
ABS
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.008
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI40F-S32SR-VP44X
Artikel gesamt
€ 817,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 817,30