chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI30R-Q20-RP6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Ringsensor
BI30R-Q20-RP6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1407502
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68 mm x 40 mm x 20 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Ringsensor
Besondere Merkmale
Ringsensor, statischer Ausgang
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Ringinnendurchmesser D (mm)
30.1
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.008
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI30R-Q20-RP6X2-H1141
Artikel gesamt
€ 174,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 174,35